UK 434Y-S4
UK 434Y-S4
Downloads
Oznaczenie typu produktu: U(1) 434Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Trzpień naciskowy S |
K | Dźwignia najazdowa z rolką K |
8H | Dźwignia z rolką 8H |
H | Dźwignia z rolką H |
3H | Dźwignia z rolką 3H |
7H | Dźwignia z rolką 7H |
4H | Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H |
9H | Dźwignia prętowa 9H |
10H | Dźwignia prętowa 10H |
2H | Dźwignia ze sprężyną płytkową 2H |
6H | Dźwignia ze sprężyną płytkową 6H |
(2) | |
bez | 2 zestyki NO / 2 zestyki NC |
4OE | 4 zestyki NC |
4S | 4 zestyk NO |
1S/3OE | 1 zestyk NO / 3 zestyki NC |
3S/1OE | 3 zestyki NO / 1 zestyk NC |
(3) | |
1272 | Wersja dla niskich temperatur do -30 ºC |
- Obudowa metalowa
- 4 Zestyki
- 62 mm x 127 mm x 50 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Regulowane punkty przełączenia i funkcje kontaktów
- 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
UK 434Y-S4 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101090945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Zasada działania |
mechaniczne |
Kształt popychacza |
Rolka |
Materiał obudowy |
odlew ze stopów lekkich |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
470 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NO |
4 |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
2 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia najazdowa z rolką |
Materiał rolki |
Tworzywo |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Kąt aktywacji, od lewej strony |
45 ° |
Kąt aktywacji, od prawej strony |
30 ° |
Rozwarcie styków |
2 x 1,5 mm |
Szybkość najazdu, minimalne |
1 mm/min |
Szybkość najazdu, maksimum |
0,5 m/s |
Uwaga (prędkość aktywacji) |
Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
1,5 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Przekrój żyły |
13 AWG |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
50 mm |
Szerokość czujnika |
62 mm |
Wysokość czujnika |
165 mm |
Szerokość rolki |
8,5 mm |
Średnica rolki |
20 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
500 V |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
16 A |
Element przełączający |
Zestyk normalnie otwarty (NO) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Rodzaj zestyku i punkty przełączania można ustawić fabrycznie zgodnie z zamówieniem. Należy unikać aktywacji z prawej strony, ponieważ skraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Deklaracja zgodności WE
Certyfikat UL
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
Diagram ruchu wyłącznika
Diagram
Zasada działania
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.10.2024, 23:06