schmersal_s_icon.png

UK 434Y-S4

Artikelnummer: 101090945

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

U(1) 434Y-(2)-(3)


(1)
SStødstang S
KRullearm udadvent K
8HRullearm 8H
HRullearm H
3HRullearm 3H
7HRullearm 7H
4HFjederarm 4H
9HStangarm 9H
10HStangarm 10H
2HBladfjederdrejearm 2H
6HBladfjederdrejearm 6H

(2)
uden2 sluttekontakter (NO)/2 brydekontakter (NC)
4OE4 brydekontakter (NC)
4S4 sluttekontakter (NO)
1S/3OE1 sluttekontakt (NO)/3 brydekontakter (NC)
3S/1OE3 sluttekontakter (NO)/1 brydekontakt (NC)

(3)
1272Dybdetemperaturudførelse muligt op til -30 ºC
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • metal hus
  • 4 Kontakt
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm ( Grundudstyr)
  • Kontaktpunkter og kontakttype kan indstilles
  • 3 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

UK 434Y-S4

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101090945

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

mekanisk

Stempelform

Castor

Materiale til kapsling

Sprøjtestøbning med lette legeringer

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

470 g

Generelle data - egenskaber

Antal blænder

4

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Rulle arm udadvent

Rullemateriale

Plastik

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 koblinger

Startvinkel fra venstre

45 °

Startvinkel, fra højre

30 °

Kontakt åbning

2 x 1,5 mm

Aktiveringshastighed, minimum

1 mm/min

Aktiveringshastighed, maksimum

0,5 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

1,5 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Kvadrat

13 AWG

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

50 mm

Bredde på føler

62 mm

Højde på føler

165 mm

Rullens bredde

8,5 mm

Diameter af rulle

20 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

16 A

Koblingselement

Normalt åben kontakt (NO)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Bemærk

Bemærk (generelt)

Type af kontakt og koblingspunkter kan fabriksindstilles ved bestilling.

Aktivering fra højre skal undgås, da positionsafbryderens levetid herved reduceres.

Diagram over afbrydervandring

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 05.01.2025 00.57