UK 434Y-S4
UK 434Y-S4
Downloads
Tuotekuvaus: U(1) 434Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Tappityönnin S |
K | Rullavipu K |
8H | Rullavarsi 8H |
H | Rullavarsi H |
3H | Rullavarsi 3H |
7H | Rullavarsi 7H |
4H | Joustava puikkovipu 4H |
9H | Puikkovipu 9H |
10H | Puikkovipu 10H |
2H | Lattajousivipu 2H |
6H | Lattajousivipu 6H |
(2) | |
ilman | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
4OE | 4 avautuvaa kosketinta (NC) |
4S | 4 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
1S/3OE | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
3S/1OE | 3 sulkeutuvaa kosketinta (NO) /1 avautuva kosketin (NC) |
(3) | |
1272 | Pakkasmalli -30 °C |
- Metallikotelo
- 4 Koskettimet
- 62 mm x 127 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
- Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
UK 434Y-S4 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101090945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Toimintaperiaate |
mekaaninen |
Slide form |
Rulla |
Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Bruttopaino |
470 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
4 |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Rullavipu |
Rullan materiaali |
Muovi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Aktivointikulma, vasemmalta |
45 ° |
Aktivointikulma, oikealta |
30 ° |
Contact opening |
2 x 1,5 mm |
Tunnistusnopeus, minimi |
1 mm/min |
Tunnistusnopeus, maksimi |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Tunnistusnopeus pystysuunnassa |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
1,5 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
johdon poikkipinta-ala |
13 AWG |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
50 mm |
Leveys |
62 mm |
Korkeus |
165 mm |
Rullan leveys |
8,5 mm |
Rullan halkaisija |
20 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
16 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Huomautus
Note (General) |
Type of contact and switching points can be factory set to order. Oikealta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Kytkentäkaavio
Toimintaperiaate
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.10.2024 23.06