UK 434Y-S4
UK 434Y-S4
Downloads
Produkt-typebetegnelse: U(1) 434Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Trykkbolt S |
K | Arm med rulle K |
8H | Arm med rulle 8H |
H | Arm med rulle H |
3H | Arm med rulle 3H |
7H | Arm med rulle 7H |
4H | Fjærarm med pinne 4H |
9H | Justerbar pinne 9H |
10H | Justerbar pinne 10H |
2H | Bladfjærarm 2H |
6H | Bladfjærarm 6H |
(2) | |
uten | 2 NO-kontakter / 2 NC-kontakter |
4OE | 4 NC-kontakter |
4S | 4 NO-kontakter |
1S/3OE | 1 NO-kontakt / 3 NC-kontakter |
3S/1OE | 3 NO-kontakter / 1 NC-kontakt |
(3) | |
1272 | Versjon for lave temperaturer til -30 °C |
- metallhus
- 4 Kontakter
- 62 mm x 127 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
- Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
UK 434Y-S4 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101090945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
mekanisk |
Stempelform |
Trinsehjul |
Kapslingsmateriale |
formstøpt lett legering |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
470 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall lukkere |
4 |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Arm med rulle |
Valsemateriale |
Plast |
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel |
45 ° |
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel |
30 ° |
Contact opening |
2 x 1,5 mm |
Aktueringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Aktueringshastighet, maksikum |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Ledertverrsnitt |
13 AWG |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
50 mm |
Bredde på sensor |
62 mm |
Høyde på sensor |
165 mm |
Rullebredde |
8,5 mm |
Diameter på rullen |
20 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
16 A |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Note
Note (General) |
Type kontakt og brytepunkter kan fabrikkinnstilles på bestilling. Aktuering fra høyre bør unngås, siden dette reduserer den mekaniske levetiden til stillingsbryteren. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
UL sertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
Diagram
Funksjonsprinsipp
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.01.2025, 07:17