schmersal_s_icon.png

UK 434Y-S4

Numéro d'article: 101090945

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

U(1) 434Y-(2)-(3)


(1)
SPoussoir S
KLevier à galet K
8HTête rotative à levier à galet 8H
HTête rotative à levier à galet H
3HTête rotative à levier à galet 3H
7HTête rotative à levier à galet 7H
4HLevier antenne rotatif 4H
9HLevier antenne 9H
10HLevier antenne 10H
2HLevier rotatif à lame flexible 2H
6HLevier rotatif à lame flexible 6H

(2)
Sans2 contacts NO / 2 contacts NF
4OE4 contacts NF
4S4 contacts NO
1S/3OE1 contact NO / 3 contacts NF
3S/1OE3 contacts NO / 1 contact NF

(3)
1272Version résistante à des températures basses jusqu'à -30 ºC possible
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier métallique
  • 4 Contacts
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm (composant de base)
  • Points de commutation et type de contact réglables
  • 3 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Actionneur réglable de 4 x 90°

Exemple de commande

Désignation de type du produit

UK 434Y-S4

Référence d’article (n° de commande)

101090945

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Mode d’action

mécanique

Forme du poussoir

galet

Matériau du boîtier

alliage léger,injecté

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Poids brut

470 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NO

4

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

2 000 000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

levier à galet

Matériau du galet

Plastique

Durée de vie mécanique, min.

10 000 000 manœuvres

Angle d'attaque, à gauche

45 °

Angle d'attaque, à droite

30 °

Course d'ouverture des contacts

2 x 1,5 mm

Vitesse d'attaque, min.

1 mm/min

Vitesse d'attaque, max.

0,5 m/s

Remarque (vitesse d'attaque)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

1,5 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Section des conducteurs

13 AWG

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

50 mm

Largeur du capteur

62 mm

Hauteur du capteur

165 mm

Largeur du galet

8,5 mm

Diamètre du galet

20 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Données électriques

Courant nominal thermique

16 A

Elément de commutation

Contact NO

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Matériau des contacts, électriques

Argent

Remarque

Remarque (en général)

Sur demande, le type de contact et le point de commutation sont réglés avant la livraison.

L'actionnement par la droite doit être évité, ceci réduisant la durée de vie de l'interrupteur de position.

Diagramme des contacts

Diagramme de contact


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28/11/2024 17:32