UK 434Y-S4
UK 434Y-S4
Downloads
Typebenaming van het product: U(1) 434Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Stoter S |
K | Rolhefboom K |
8H | Roldraaihefboom 8H |
H | Roldraaihefboom H |
3H | Roldraaihefboom 3H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
4H | Veerstaafdraaihefboom 4H |
9H | Staafhefboom 9H |
10H | Staafhefboom 10H |
2H | Bladveerhefboom 2H |
6H | Bladveerhefboom 6H |
(2) | |
zonder | 2 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
4OE | 4 verbreekcontacten (NC) |
4S | 4 maakcontacten (NO) |
1S/3OE | 1 maakcontact (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) |
3S/1OE | 3 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
(3) | |
1272 | Lage-temperatuurmodel tot -30 ºC mogelijk |
- metaalbehuizing
- 4 Contacten
- 62 mm x 127 mm x 50 mm (basistoestel)
- Instelbare schakelpunten en contacttype
- 3 kabelingangen M 20 x 1.5
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
UK 434Y-S4 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101090945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
mechanisch |
Stotervorm |
Rol |
Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
470 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal maakcontacten |
4 |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
rolhefboom |
Materiaal van de rol |
Kunststof |
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Aanloophoek, van links |
45 ° |
Aanloophoek, van rechts |
30 ° |
Contactopening |
2 x 1,5 mm |
Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
0,5 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
50 mm |
Breedte van de sensor |
62 mm |
Hoogte van de sensor |
165 mm |
Breedte van de rol |
8,5 mm |
Diameter van de rol |
20 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
16 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Desgewenst zijn het contacttype en de schakelpunten ook ingesteld verkrijgbaar. bediening van rechts moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 5/01/2025 01:00