UK 434Y-S4
UK 434Y-S4
Downloads
Ürün tip tanımı: U(1) 434Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Piston S |
K | Sapmalı makara kolu K |
8H | Makara kolu 8H |
H | Makara kolu H |
3H | Makara kolu 3H |
7H | Makara kolu 7H |
4H | Milin üzerine yaylı levye çubuğu 4H |
9H | Mil kolu 9H |
10H | Mil kolu 10H |
2H | Yaprak yayı aleti 2H |
6H | Yaprak yayı aleti 6H |
(2) | |
yok | 2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
4OE | 4 Açıcı düzen (NC) |
4S | 4 Normalde açık kontakt (NO) |
1S/3OE | 1 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC) |
3S/1OE | 3 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(3) | |
1272 | -30 °C' ye kadar düşük sıcaklıklarda kullanılan sürüm |
- Metal muhafaza
- 4 Kontaktlar
- 62 mm x 127 mm x 50 mm (temel komponent)
- Anahtarlama noktaları ve kontakt fonksiyonu ayarlanabilir.
- 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
UK 434Y-S4 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101090945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
|
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Etkili kural |
mekanik |
Slide form |
Castor |
Gövdelerin malzemesi |
hafif alaşım kokil döküm |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
470 g |
Genel veriler - Özellikler
Perde sayısı |
4 |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Sapmalı makara kolu |
Makara malzemesi |
Plastik |
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Anahtar ekseninin solundan uyarı, açısı |
45 ° |
Anahtar ekseninin sağından uyarı açısı |
30 ° |
Contact opening |
2 x 1,5 mm |
Kumanda hızı, minimum |
1 mm/min |
Kumanda hızı, maximum |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
1,5 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Veya makine çapı |
13 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
50 mm |
Sensörün genişliği |
62 mm |
Sensörün yüksekliği |
165 mm |
Genişlik castor |
8,5 mm |
Castor çapı |
20 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
500 V |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
16 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Note
Note (General) |
Type of contact and switching points can be factory set to order. Actuation from the right should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
UL Sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
Diyagram
Çalışma prensibi
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.09.2024 06:29