UK 434Y-S4
UK 434Y-S4
Descargas
Descrição do tipo de produtos: U(1) 434Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Pino de pressão S |
K | Alavanca com roldana K |
8H | Alavanca basculante com roldana 8H |
H | Alavanca basculante com roldana H |
3H | Alavanca basculante com roldana 3H |
7H | Alavanca basculante com roldana 7H |
4H | Alavanca tipo mola 4H |
9H | Alavanca tipo haste 9H |
10H | Alavanca tipo haste 10H |
2H | Alavanca tipo mola de fita 2H |
6H | Alavanca tipo mola de fita 6H |
(2) | |
sem | 2 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
4OE | 4 normalmente fechado (NF) |
4S | 4 Contacto normalmente aberto (NA) |
1S/3OE | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechado (NF) |
3S/1OE | 3 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
(3) | |
1272 | Versão para temperaturas baixas até -30 ºC |
- invólucro metálico
- 4 Contactos
- 62 mm x 127 mm x 50 mm ( componente básico)
- Pontos de comutação e contactos ajustáveis
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
UK 434Y-S4 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101090945 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Princípio ativo |
mecânico |
Forma do pino atuador |
Roldana |
Material do invólucro |
Metal leve fundido sob pressão |
Material do revestimento do compartimento |
pintura de fábrica |
Peso bruto |
470 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente abertos |
4 |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC) |
2 000 000 Schaltspiele |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca com roldana |
material do rolete |
Plástico |
Resistência mecânica, Mínimo |
10 000 000 Schaltspiele |
Ângulo de aproximação da esquerda |
45 ° |
Ângulo de aproximação da direita |
30 ° |
Extensão da abertura dos contactos |
2 x 1,5 mm |
Velocidade de atuação, mínimo |
1 mm/min |
Velocidade de atuação, máximo |
0,5 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de condução com um ângulo de aproximação |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
1,5 mm² |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
2,5 mm² |
Orientação |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Secção do fio |
13 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
50 mm |
Largura de sensor |
62 mm |
Altura do sensor |
165 mm |
Largura da roldana |
8,5 mm |
Diâmetro do rolete |
20 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-20 ... +60 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
500 V |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
16 A |
Elemento de comutação |
Contacto normalmente aberto (NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contactos, elétrico |
Prata |
Orientação
Orientação (geral) |
Tipo de contacto e pontos de comutação podem ser definidos de fábrica, na encomenda. Recomenda-se evitar que o acionamento da direita, uma vez que este procedimento reduz significativamente a durabilidade do interruptor de posicionamento. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Declaração de conformidade CE
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Atuador
Diagrama das comutações
Diagrama
Princípio operacional
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/11/2024, 17:47