AZ 15/16-B1-2177 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO
Número de artículo:
101126794
AZ 15/16-B1-2177 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO
Número de artículo:
101126794
- Para el posicionado de puertas ligeras, no guiadas
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
188461 |
Descripción del tipo de producto |
AZ 15/16-B1-2177 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO |
Número de artículo (Nº artículo) |
101126794 |
EAN (European Article Number) |
4030661100852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Material de la actuador |
Acero inoxidable (V2A) |
Peso bruto |
24 g |
Datos mecánicos
Actuador |
recto rígido |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
Dibujo dimensional Actuador
Principio de funcionamiento
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 4/6/2025 05:15