1. Conmutación y control de seguridad
  2. Interruptor de posición

Interruptor de posición

PS116

PS116

  • •Caja de termoplástico
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Protección IP66, IP67
Ir a la categoría
PS215

PS215

  • •Caja metélica
  • •Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Protección IP66, IP67
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216

PS216

  • •Caja de termoplástico
  • •Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Protección IP66, IP67
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS226

PS226

  • •Caja de termoplástico
  • •Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Protección IP66, IP67
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315

PS315

  • •Caja metélica
  • •Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Protección IP66, IP67
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316

PS316

  • •Caja de termoplástico
  • •Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Protección IP66, IP67
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
235

235

  • •Caja metélica
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Protección IP65 / IP67
Ir a la categoría
236

236

  • •Caja de termoplástico
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Protección IP65 / IP67
Ir a la categoría
255

255

  • •Caja metélica
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Protección IP65 / IP67
Ir a la categoría
256

256

  • •Caja de termoplástico
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Protección IP65 / IP67
Ir a la categoría
332

332

  • •Caja metélica
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Protección IP65 / IP67
Ir a la categoría
335

335

  • •Caja metélica
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Protección IP65 / IP67
Ir a la categoría
336

336

  • •Caja de termoplástico
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Protección IP65 / IP67
Ir a la categoría
355

355

  • •Caja metélica
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Protección IP65 / IP67
Ir a la categoría