EX-C
Número de artículo:
109999900
EX-C
Número de artículo:
109999900
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EX-C |
Número de artículo (Nº artículo) |
109999900 |
EAN (European Article Number) |
4030661621302 |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector hembra, M12, 8-polos, codificación A |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Temperatura ambiente |
+0 ... +45 °C |
Temperatura de almacén y de transporte |
-20 ... +85 °C |
Datos eléctricos
Consumo de potencia eléctrica |
15 W |
Consumo de potencia eléctrica, máxima |
40 W |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brazil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-C |
Type: | See ordering code |
Marking: | D I M2 EX db eb I Mb D II 2G EX db eb IIC Gb |
Description of the component: | Contact element |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix VII, 2014/34/EU and for Type Examination: | UL International Demko A/S Borupvang 5A 2750 Ballerup Denmark ID n°: 0539 |
EC-Type Examination Certificate: | DEMKO 17 ATEX 1564U |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Boituva, March 4, 2024 |
![]() |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/7/2025 05:21