EX-C
Artikelnummer:
109999900
EX-C
Artikelnummer:
109999900
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-C |
Artikelnummer (bestelnummer) |
109999900 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661621302 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Inbouwstekker, M12, 8-polig, A-codering |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
+0 ... +45 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-20 ... +85 °C |
Elektrische gegevens
Stroomverbruik |
15 W |
Stroomverbruik, maximum |
40 W |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brazil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-C |
Type: | See ordering code |
Marking: | D I M2 EX db eb I Mb D II 2G EX db eb IIC Gb |
Description of the component: | Contact element |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix VII, 2014/34/EU and for Type Examination: | UL International Demko A/S Borupvang 5A 2750 Ballerup Denmark ID n°: 0539 |
EC-Type Examination Certificate: | DEMKO 17 ATEX 1564U |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Boituva, March 4, 2024 |
![]() |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/07/2025 17:13