EX-C
品番:
109999900
注文データ
Product type description |
EX-C |
部品番号(注文番号) |
109999900 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661621302 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
コネクター、M12、8芯、Aコード化 |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
使用周囲温度 |
+0 ... +45 °C |
保管および輸送温度 |
-20 ... +85 °C |
電気的データ
消費電力 |
15 W |
消費電力、最大 |
40 W |
Product picture (catalogue individual photo)
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brazil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-C |
Type: | See ordering code |
Marking: | D I M2 EX db eb I Mb D II 2G EX db eb IIC Gb |
Description of the component: | Contact element |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix VII, 2014/34/EU and for Type Examination: | UL International Demko A/S Borupvang 5A 2750 Ballerup Denmark ID n°: 0539 |
EC-Type Examination Certificate: | DEMKO 17 ATEX 1564U |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Boituva, March 4, 2024 |
![]() |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/07/17 6:50