schmersal_s_icon.png

EX-C

Código do item: 109999900

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EX-C

Número de artigo (Número de encomenda)

109999900

EAN (European Article Number)

4030661621302

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Tomada, M12 / 8 pinos, codificação A

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

+0 ... +45 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-20 ... +85 °C

Dados elétricos

Potência admissão elétrica

15 W

Potência admissão elétrica, máximo

40 W

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brazil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-C
Type:See ordering code
Marking:D I M2 EX db eb I Mb
D II 2G EX db eb IIC Gb
Description of the component:Contact element
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020
EN 60079-1:2014
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix VII, 2014/34/EU and for Type Examination:UL International Demko A/S
Borupvang 5A
2750 Ballerup
Denmark
ID n°: 0539
EC-Type Examination Certificate:DEMKO 17 ATEX 1564U
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Boituva, March 4, 2024
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 03/07/2025 16:04