schmersal_s_icon.png

EX-C

Numer katalogowy: 109999900

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

EX-C

Numer artykułu (Numer katalogowy)

109999900

EAN (European Article Number)

4030661621302

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Gniazdo, M12, 8-pol., kodowanie typu A

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

+0 ... +45 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +85 °C

Dane elektryczne

Elektryczny pobór mocy

15 W

Elektryczny pobór mocy, maksimum

40 W

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brazil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-C
Type:See ordering code
Marking:D I M2 EX db eb I Mb
D II 2G EX db eb IIC Gb
Description of the component:Contact element
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020
EN 60079-1:2014
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix VII, 2014/34/EU and for Type Examination:UL International Demko A/S
Borupvang 5A
2750 Ballerup
Denmark
ID n°: 0539
EC-Type Examination Certificate:DEMKO 17 ATEX 1564U
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Boituva, March 4, 2024
  GRA_SIG_ksig-y23
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 02.07.2025, 00:27