schmersal_s_icon.png

EX-C

Artikelnummer: 109999900

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-C

Artikelnummer (Bestellnummer)

109999900

EAN (European Article Number)

4030661621302

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Buchse, M12, 8-polig, A-codiert

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

+0 ... +45 °C

Lager- und Transporttemperatur

-20 ... +85 °C

Elektrische Daten

Elektrische Leistungsaufnahme

15 W

Elektrische Leistungsaufnahme, maximum

40 W

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasilien
Internet: www.schmersal.com.br
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-C
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D I M2 EX db eb I Mb
D II 2G EX db eb IIC Gb
Beschreibung des Bauteils:Kontaktelement
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020
EN 60079-1:2014
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang VII gemäß 2014/34/EU und für die Baumusterprüfung:UL International Demko A/S
Borupvang 5A
2750 Ballerup
Dänemark
Kenn-Nr.: 0539
EU-Baumusterprüfbescheinigung:DEMKO 17 ATEX 1564U
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Boituva, 4. März 2024
  GRA_SIG_ksig-y23
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Marco Antonio De Dato
Leiter Konstruktion & Entwicklung

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.07.2025, 10:47