schmersal_s_icon.png

EX-C

Ürün numarası: 109999900

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

EX-C

Ürün numarası (sipariş numarası)

109999900

EAN (European Article Number)

4030661621302

Mekanik veriler - Boyutlar

kesme

Burç, M12, 8 kutuplu, A kodlu

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

+0 ... +45 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-20 ... +85 °C

Elektriksel veriler

Elektriksel güç tüketimi

15 W

Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum

40 W

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brazil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-C
Type:See ordering code
Marking:D I M2 EX db eb I Mb
D II 2G EX db eb IIC Gb
Description of the component:Contact element
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020
EN 60079-1:2014
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix VII, 2014/34/EU and for Type Examination:UL International Demko A/S
Borupvang 5A
2750 Ballerup
Denmark
ID n°: 0539
EC-Type Examination Certificate:DEMKO 17 ATEX 1564U
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Boituva, March 4, 2024
  GRA_SIG_ksig-y23
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 3.07.2025 19:11