EX-C
Codice prodotto:
109999900
Dati per l'ordine
Codice |
EX-C |
Codice articolo (codice d'ordine) |
109999900 |
EAN (European Article Number) |
4030661621302 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Connettore femmina, M12 8 poli, con codifica A |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Temperatura ambiente |
+0 ... +45 °C |
Temperatura di stoccaggio e trasporto |
-20 ... +85 °C |
Dati elettrici
Potenza elettrica assorbita |
15 W |
Potenza elettrica assorbita, massima |
40 W |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brazil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-C |
Type: | See ordering code |
Marking: | D I M2 EX db eb I Mb D II 2G EX db eb IIC Gb |
Description of the component: | Contact element |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix VII, 2014/34/EU and for Type Examination: | UL International Demko A/S Borupvang 5A 2750 Ballerup Denmark ID n°: 0539 |
EC-Type Examination Certificate: | DEMKO 17 ATEX 1564U |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Boituva, March 4, 2024 |
![]() |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05/07/2025, 04:17