EX-C
Numéro d'article:
109999900
EX-C
Numéro d'article:
109999900
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-C |
Référence d’article (n° de commande) |
109999900 |
EAN (European Article Number) |
4030661621302 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur femelle M12, 8 pôles, codage A |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
+0 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +85 °C |
Données électriques
Consommation électrique |
15 W |
Consommation électrique, max. |
40 W |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brazil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-C |
Type: | See ordering code |
Marking: | D I M2 EX db eb I Mb D II 2G EX db eb IIC Gb |
Description of the component: | Contact element |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix VII, 2014/34/EU and for Type Examination: | UL International Demko A/S Borupvang 5A 2750 Ballerup Denmark ID n°: 0539 |
EC-Type Examination Certificate: | DEMKO 17 ATEX 1564U |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Boituva, March 4, 2024 |
![]() |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-06-21 00 h 55