ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.
Número de artículo:
131083036
ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.
Número de artículo:
131083036
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Straight actuator
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL. |
Article number (order number) |
131083036 |
EAN (European Article Number) |
8905236105043 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
baja |
Material of the actuator |
Acero inoxidable (V2A) |
Gross weight |
17 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
160 mm |
Actuator |
recto rígido |
Note
Note (General) |
En resguardos pivotantes, el radio mínimo de accionamiento 160 mm Oś zawiasu powinna znajdować się 5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/9/2025 2:40