EX-TV10S 335-11Z-3D
EX-TV10S 335-11Z-3D
Tuotekuvaus: EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG |
(1) | |
8 | Akseliporaus Ø 8 mm |
10 | Akseliporaus Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
03 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(3) | |
M20 | Johdon läpivienti M20 |
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- EX-vyöhyke 22
- Metallikotelo
- Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EX-TV10S 335-11Z-3D |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101193005 |
EAN (European Article Number) |
4030661354705 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Räjähdyssuojausluokka |
3D |
Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
379 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
20 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Muut |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Reikä akselia varten |
10 mm |
Törmäysenergia, maksimi |
7 J |
Pakkoavausliike |
10,7 mm |
Tunnistusnopeus, maksimi |
1 m/s |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi |
7 mm |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi |
12 mm |
Kaapelikoko, minimi |
1 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
johdon poikkipinta-ala |
13 AWG |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
65,3 mm |
Leveys |
40,5 mm |
Korkeus |
107 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2) |
+50 °C |
Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2) |
+55 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
4 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Värähtelyaika, maksimi |
3 ms |
kytkentätaajuus |
1 800 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Ex-hyväksytty kaapelin tiivisteholkki |
Huomautus
Note (General) |
By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered. Adjustment tool: locking screw to fix, shaft pre-drilled to pin Universal joint available to compensate for axial displacement (only for shaft bore 10 mm) |
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
Kosketinkaavio
Sovellusesimerkki Kuvitus Tuote
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-TV.S 335 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Scharnier-Sicherheitsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. November 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.4.2024 11.30