EX-TV10S 335-11Z-3D
EX-TV10S 335-11Z-3D
Codice: EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG |
(1) | |
8 | Foro asse Ø 8 mm |
10 | Foro asse Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
03 | 3 contatti d'apertura (NC) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
(3) | |
M20 | Passacavo M20 |
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Ex-Zona 22
- Custodia di metallo
- Albero di azionamento ruotabile di 360°
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Ampiamente resistente a oli e benzina
Dati per l'ordine
Codice |
EX-TV10S 335-11Z-3D |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101193005 |
EAN (European Article Number) |
4030661354705 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioni |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Categoria della protezione antideflagrante |
3D |
Contrassegno della protezione antideflagrante |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Materiale della custodia |
Metallo, zinco pressofuso |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
materiale dell'azionatore |
Acciaio inossidabile |
Peso lordo |
379 g |
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezza |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
20.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
altri |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Foro per l'albero |
10 mm |
Energia d'urto, massima |
7 J |
corsa d'apertura obbligata |
10,7 mm |
Velocità di azionamento, massima |
1 m/s |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Serraggio del pressacavo, minimo |
7 mm |
Serraggio del pressacavo, massimo |
12 mm |
Sezione di collegamento, minima |
1 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Sezione conduttore |
13 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
65,3 mm |
larghezza del sensore |
40,5 mm |
altezza del sensore |
107 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Temperatura ambiente, massima (sezione di collegamento 1 mm2) |
+50 °C |
Temperatura ambiente, massima (sezione di collegamento 2,5 mm2) |
+55 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Durata rimbalzo, massimo |
3 ms |
Frequenza di commutazione |
1.800 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Fornitura
Fornitura |
Pressacavo certificato EX |
Osservazioni
Nota (generale) |
Mediante rotazione del castelletto (4 scatti di 90°) sono possibili 8 piani di azionamento. A tal fine è necessario un cacciavite Torx T10. La testa di azionamento non può essere persa in caso di vite allentata, perché l'interruttore non è manipolabile. Ausili di regolazione: grano filettato per il fissaggio, perno preforato per il fissaggio Doppio snodo per alberi per la compensazione di uno spostamento assiale (solo per foro d'asse 10 mm) |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Diagramma della corsa di azionamento
Esempio di applicazione Immagini Prodotto
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-TV.S 335 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Scharnier-Sicherheitsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. November 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.05.2024, 03:48