Systemløsninger fra Schmersal for funktionel sikkerhed kan tilpasses og installeres individuelt, enkelt og fri for fejl, og minimerer udgifter til kabelføring.
Safety Fieldboxen i de 3 feltbusvarianter PROFINET med PROFIsafe, EtherNet/IP med CIP Safety og EtherCAT med FSoE med en enkel Plug&Play-løsning giver en høj grad af fleksibilitet: Alle gængse typer af sikkerhedsafbrydere kan tilsluttes.
Schmersal tilbyder et bredt program af sikkerhedsafbrydere med integreret AS-Interface Safety at Work-grænseflade, som simpelthen kan forgrenes med hinanden over dette sikre bus-system. AS-i-systemet er meget fleksibelt, idet konfigurationen også kan ændres enkeltvis på eksisterende maskiner.
SD-bussen (SD = seriel diagnose) muliggør omkostningseffektive sikkerhedsløsninger. Vha. SD-grænsefladen kan blandede konstruktioner af sensorer og afbrydere realiseres. Diagnosedataene fra de serieforbundne sikkerhedsafbrydere overføres til en overordnet styring. SD-bussystemet bidrager til realisering af prædiktive vedligeholdelseskoncepter.
Adskillige af Ex-koblingsanlæggene er egnede til anvendelse i sikkerhedsrelateret anvendelse iflg. ISO 13849-1.
The aim is to develop and implement the objectively best possible safety solution for the individual application - true to the slogan: excellence in safety.