EX-TV10S 335-11Z-3D
EX-TV10S 335-11Z-3D
Produktbeteckning: EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG |
(1) | |
8 | Axelhål Ø 8 mm |
10 | Axelhål Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
03 | 3 brytande kontakter (br) |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
(3) | |
M20 | Kabelgenomföring M20 |
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Ex-zon 22
- metallhus
- Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- God beständighet mot olja och bensin
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-TV10S 335-11Z-3D |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101193005 |
EAN (European Article Number) |
4030661354705 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosionsskyddad kategori |
3D |
Explosionsskydd märkning |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingens material |
Metall, zink pressgjutgods |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Aktiveringsorganets material |
Rostfritt stål |
Bruttovikt |
379 g |
Allmänna data - Egenskaper
Säkerhetsfunktioner |
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
B10D Öppnare (NC) |
20 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Annan |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Borrhål för axeln |
10 mm |
Slagenergi, maximum |
7 J |
tvångsöppningssträcka |
10,7 mm |
Aktiveringshastighet, maximum |
1 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Förskruvningens kabelstorlek, minimum |
7 mm |
Förskruvningens kabelstorlek, maximum |
12 mm |
Anslutningsarea, minimum |
1 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Ledararea |
13 AWG |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
65,3 mm |
Sensorns bredd |
40,5 mm |
Sensorns höjd |
107 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2) |
+50 °C |
Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2) |
+55 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
500 V |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
4 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontaktstudslängd, maximum |
3 ms |
kopplingsfrekvens |
1 800 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Ex-certifierad kabelförskruvning |
Note
Note (General) |
8 aktiveringsriktningar är möjliga genom att vrida aktiveringshuvudet 4 x 90°. Använd en Torx-skruvmejsel T10. Även när skruven är borttagen är huvudet självhållande. Det går inte att manipulera brytaren. Inställningshjälp: Stoppskruv för placering, axel förborrad för stift Det finns en universalled för att kompensera axelförskjutning (endast för axelhål 10 mm) |
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
Kontaktdiagram
Användningsexempel Illustration Produkt
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-TV.S 335 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Scharnier-Sicherheitsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. November 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-28 18:12