EX-TV10S 335-11Z-3D
EX-TV10S 335-11Z-3D
Produkt-typebetegnelse: EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG |
(1) | |
8 | Borehull skaft Ø 8 mm |
10 | Borehull skaft Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 NC-kontakter |
03 | 3 NC-kontakter |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
(3) | |
M20 | Kabelinngang M20 |
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Ex-Sone 22
- metallhus
- Aktivatorskaftet kan dreies 360°
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- God motstand mot olje og petroleumsprit
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EX-TV10S 335-11Z-3D |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101193005 |
EAN (European Article Number) |
4030661354705 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Eksplosjonsvern-kategori |
3D |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Metall, zinkdruckguss |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
379 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
1 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
20 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Annet |
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Boring for akselen |
10 mm |
Støtenergi, maksimum |
7 J |
tvangsbrytende vandring |
10,7 mm |
Aktueringshastighet, maksikum |
1 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum |
7 mm |
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum |
12 mm |
Kabeldimensjon, minimum |
1 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Ledertverrsnitt |
13 AWG |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
65,3 mm |
Bredde på sensor |
40,5 mm |
Høyde på sensor |
107 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2) |
+50 °C |
Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2) |
+55 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
4 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Prelltid, maksimum |
3 ms |
koplingsfrekvens |
1 800 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring |
Note
Note (General) |
Ved å snu hodet i trinn på 4 x 90° er 8 aktiveringplan mulig. En T10-skrutrekker trengs for dette formålet. Selv når skruen fjernes er hodet selvholdende. Bryteren kan fortsatt ikke manipuleres. Innstillingsassistanse: Snittskrue for lokalisering, aksel forhåndsboret for stift Universalsammenføying for å kompensere for aksial forskyvning (bare for akslingsboring 10 mm) |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Brytervandringsdiagram
Brukseksempel illustrasjon produkt
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-TV.S 335 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Scharnier-Sicherheitsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. November 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.05.2024, 20:45