EX-TV10S 335-11Z-3D
EX-TV10S 335-11Z-3D
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Zona Ex 22
- Invólucro metálico
- Eixo de acionamento, giratório 360º
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-TV10S 335-11Z-3D |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101193005 |
EAN (European Article Number) |
4030661354705 |
Homologações - Instruções
|
cULus ATEX (Konformitätserklärung) |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões, zonas |
2 22 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
3G 3D |
Proteção contra explosões-características |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Declaração do fabricante |
Zona ATEX 2 e 22 |
Propriedades globais
Forma construtiva do compartimento |
Design construtivo padrão |
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041 |
A |
Material do invólucro |
Alumínio |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Material da alavanca |
Filme metálico |
Peso bruto |
379 g |
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca basculante com roldana |
material do rolete |
Plástico |
Mínima resistência mecânica |
30.000.000 comutações |
Furo para o eixo |
10 mm |
Energia de impacto, máximo |
4 J |
Velocidade de atuação, máximo |
2,5 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30° |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima do cabo |
7 mm |
Secção máxima do cabo |
12 mm |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,75 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Seção do cabo/fio |
13 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
60,6 mm |
Largura de sensor |
40,5 mm |
Altura do sensor |
134 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Elemento de comutação |
1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF) |
Frequência de comutação |
5.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama das comutações
Diagrama das comutações
Aplicativo/Aplicação Ilustração Produto
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-TV.S 335 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 29, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 22/02/2025 16:07