RSS260-D-LSTM12-5-0,25M
RSS260-D-LSTM12-5-0,25M
Product type description: RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
without | Standard coding |
I1 | Individual coding |
I2 | Individual coding, multiple teaching |
(2) | |
D | With diagnostic output |
SD | With serial diagnostic function 1) |
(3) | |
without | Standard version without feedback circuit monitoring EDM (External Device Monitoring) |
F0 | EDM with automatic reset 1) |
F1 | EDM with manual reset 1) |
(4) | |
without | Without EMERGENCY STOP |
Q | Acknowledge input error with EMERGENCY STOP 1) |
(5) | |
without | Connecting cable (lenght in m) |
ST | Connector plug M8, 8-pole |
LSTM12-8-0,25M | Cable 0.25 m long with connector M12, 8-pole |
LSTM8-8-0,1M | Cable 0.1 m long with connector M8, 8-pole |
LSTM12-5-0.25M | Cable 0.25 m long with connector M12, 5-pole |
(*) | |
1) | only for versions -ST, -LSTM12-8-0.25M and -LSTM8-8-0.1M |
- Helppo asennus
- Yleinen koodaus RFID-tekniikalla
- Tunnistus mahdollinen edestä ja sivulta
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- Muovikotelo
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
RSS260-D-LSTM12-5-0,25M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103025102 |
EAN (European Article Number) |
4030661512242 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV cULus FCC IC ANATEL |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Yleiset tiedot |
Yleinen koodaus |
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Toimintaperiaate |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Kotelon rakenne |
lohko |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
Tunnistimen topologia |
Rivirajakytkimet |
Kotelon materiaali |
Muovi, kestomuovi, itsestään sammuva |
Aktiivinen alue |
Muovi, kestomuovi |
Reaktioaika, maksimi |
100 ms |
Riskin kesto, maksimi |
200 ms |
Ohjainpään reaktioaika, maksimi |
100 ms |
Bruttopaino |
121 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Diagnoosilähtö |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
sarjakytkentä |
Kyllä |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Sarjaan kytkettävä |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Ledien lukumäärä |
3 |
Apupuolijohdelähtöjen lukumäärä |
1 |
Napojen lukumäärä |
5 |
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
PFH arvo |
6,80 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD arvo |
1,20 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta |
sivulta Tunnistus edestäpäin |
Aktiivinen alue |
sivulta etu |
Kiinnitys |
A 20 mm screw length usually suffices to mount the sensor. When the mounting plates are used, we recommend 25 mm long screws. |
Type of the fixing screws |
2x M4 |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
0,8 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Typical switching distance, frontal |
12 mm |
Typical switching distance, lateral |
9 mm |
Assured switching distance "ON", frontal |
10 mm |
Assured switching distance "OFF", frontal |
18 mm |
Assured switching distance "ON", lateral |
6 mm |
Assured switching distance "OFF", lateral |
15 mm |
Note (Sao) |
The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 Aksiaalisen poikkeaman turvatunnistin ja vastakappale sietävät vaaka- ja pystysuuntaisia keskinäisiä kohdistusvirheitä. Sallitun kohdistusvirheen suuruus riippuu anturin ja vastakappaleen aktiivisten pintojen välisestä etäisyydestä. Tunnistin on aktiivinen toleranssialueella. |
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi |
2 mm |
Toistotarkkuus R |
0,5 mm |
Huomautus (Toistotarkkuus R) |
Huomautus: Pitkän sivun suuntaisesti sallitaan tunnistimen ja vastakappaleen välistä korkeuspoikkeamaa 8 mm (johtuen esim. asennustoleranssista tai oven painumasta). Aksiaalinen poikkeama (y) on max. ± 18 mm (katso piirustus: toimintaperiaate).Vähimmäisetäisyys kahdesta servojärjestelmästä 100 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Pistokeliitin |
Connector M12, 5-pole, A-coded |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
29,5 mm |
Leveys |
39,2 mm |
Korkeus |
18 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-28 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
93 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
32 VDC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Käyttövirta, minimi |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
35 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nimellisvirta |
600 mA |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
100 A |
Käynnistysviive, maksimi |
2.000 ms |
Kytkentätaajuus, maksimi |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Sähköinen varmistus, maksimi |
2 A |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Designation, Safety inputs |
X1 and X2 |
Current consumption of the safety inputs |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Designation, Safety outputs |
Y1 and Y2 |
Nimellisvirta (turvalähdöt) |
250 mA |
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,25 A |
Turvalähtö |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,25 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C2 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 C2 |
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Designation, Diagnostic outputs |
OUT |
Nimellisvirtav (diagnoosilähtö) |
50 mA |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Interfering radiation |
IEC 61000-6-4 |
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö) |
Keltainen LED: käyttötila Vihreä LED : syöttöjännite Punainen LED: Virhe |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
A1 Syöttöjännite UB |
PIN 2 |
Y2 Turvalähtö 2 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Turvalähtö 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnoosilähtö |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
RST16-1 RST-U-2 RST260-1 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
ANATEL certification
TÜV-serfifiointi
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | RSS260 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2023 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5348.04/25 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 9, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS260 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5348.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 2, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.6.2025 16.13