![T3Z 068](/upload/orig/10/00/20/28/PHO_PRO_CAT_kt3z0f02_SALL_AIN_V2.png)
T3Z 068
- Metallikotelo
- kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 50 m
- Vankka rakenne
- Alhainen toimintavoima
Tuotekuvaus: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
22 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
33 | 3 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC), (ei yhdistettävissä -2909:n kanssa) |
(2) | |
ilman | vetorengaspalautus |
S | Avainpalautus (ei yhdistettävissä -2909:n kanssa) |
(3) | |
ilman | ilman merkkilamppua |
G | merkkilampulla (ei yhdistettävissä -2909:n kanssa) |
2909 | Ulkona olevat osat jaloterästä |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Merkkilampun väri
Turvakoskettimien lukumäärä
Ympäristön lämpötila, maksimi
Ympäristön lämpötila, minimi
Järjestelmäkomponentit
Accessories