T3Z 068-22YR
T3Z 068-22YR
Tuotekuvaus: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
22 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
33 | 3 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC), (ei yhdistettävissä -2909:n kanssa) |
(2) | |
ilman | vetorengaspalautus |
S | Avainpalautus (ei yhdistettävissä -2909:n kanssa) |
(3) | |
ilman | ilman merkkilamppua |
G | merkkilampulla (ei yhdistettävissä -2909:n kanssa) |
2909 | Ulkona olevat osat jaloterästä |
- 2 kytkintä yhdessä kotelossa
- Metallikotelo
- kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 50 m
- Vankka rakenne
- Alhainen toimintavoima
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
T3Z 068-22YR |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101087881 |
EAN (European Article Number) |
4030661057170 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Kotelon materiaali |
Harmaavalurauta, polttomaalattu |
Kannen materiaali |
Harmaavalurauta, polttomaalattu |
Vaijerin pituus, maksimi |
50 m |
Bruttopaino |
4 540 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
vetorengas palautus |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
100 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Rullavarsi N300 |
Mekaaninen elinikä, minimi |
50 000 kytkentäalue |
Pakkoavauskulma |
32 ° |
Toimintavoima, maksimi |
50 N |
Note (Actuating force) |
30 N köyden suuntaan |
Actuation direction |
Toimintasuunta 75° oikealle ja vasemmalle |
Pakkoavausvoima, minimi |
50 N |
Pakkoavausvääntömomentti |
0,2 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2,5 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
6 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Huomautus
Note (General) |
At 3 m distance intermediate wire supports are required, see accessories |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
UL-todistus
TÜV-serfifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittapiirros-yleiset
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 3.5.2024 16.57