TQ215AL-02
Tuotenumero:
103044932
TQ215AL-02
Tuotenumero:
103044932
Product type description: TQ(1)(2)-(3)(4)-(5)-(6) |
215 | Metal enclosure |
215L | like 215 with elongated hole |
315 | Metal enclosure |
without | Pulling direction of the towing eye upwards |
AL | Pulling direction of the towing eye to the left |
AR | Pulling direction of the towing eye to the right |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
without | Contacts silver plated (Standard) |
A1 | Gold contacts 0,3 μm |
A2 | Gold contacts 1,0 μm |
A3 | Gold contacts 3,0 μm |
without | without LED |
G | Status LED |
without | Cable entry M20 |
ST | Connector plug M12, 4-pole or 8-pole |
STM | Connector plug M12, metal, 4-pole or 8-pole |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Metallikotelo
- EN 50047 rakenne
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
TQ215AL-02 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103044932 |
EAN (European Article Number) |
4030661616636 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaan |
B |
Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Vaijerin pituus, maksimi |
25 m |
Bruttopaino |
336 g |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
10.000.000 kytkentäalue |
Actuation direction |
Links |
Pakkoavausvoima, minimi |
40 N |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,34 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
32,4 mm |
leveys |
31 mm |
Korkeus |
93,4 mm |
Ohjainpään leveys |
91 mm |
Ohjainpään korkeus |
21,4 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
I |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
400 A |
Käyttöluokka AC-15 |
240 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
3 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
3 A |
Kytkinosa |
2 avautuvaa kosketinta (NC) |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | ZQ215 / ZQ315 1) TQ215 / TQ315 2) |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch ZQ215 and ZQ315 1), Pull-wire switch TQ215 and TQ315 2) |
Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
2) Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 26, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | ZQ215 / ZQ315 1) TQ215 / TQ315 2) |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch ZQ215 and ZQ315 1), Pull-wire switch TQ215 and TQ315 2) |
Relevant legislation: | 1) Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
2) Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 25, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.8.2025 22.41