TS 232-20-I-2888
Tuotenumero:
133033073
TS 232-20-I-2888
Tuotenumero:
133033073
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- galvanically separated contact bridges
- Screw connection
- Thermoplastic enclosure
Ordering data
Product type description |
TS 232-20-I-2888 |
Article number (order number) |
133033073 |
EAN (European Article Number) |
8905236100352 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Material of the housing cover |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Plunger material |
Stainless steel (V2A) |
General data - Features
Number of normally open (NO) |
2 |
Mechanical data
Actuating element |
Tappityönnin |
Mechanical life, minimum |
20 000 000 Operations |
Actuating force |
9 N |
Contact opening |
2 x 3.5 mm |
Actuating speed |
60 mm/min |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Ruuviliittimet |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP40 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching principle |
slow action with self-cleaning contacts |
Maximale Schalthäufigkeit |
5 000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silver (AgNi 15) |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.4.2025 19.24