schmersal_s_icon.png

TS 232-20-I-2888

Número de artículo: 133033073

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Puentes de contactos con separación galvánica
  • Racor roscado
  • Caja de termoplástico

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

TS 232-20-I-2888

Número de artículo (Nº artículo)

133033073

EAN (European Article Number)

8905236100352

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la tapa

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Material del pitón

Stainless steel (V2A)

Datos generales - Características

Cantidad de contactos NA

2

Datos mecánicos

Actuador

Pitón

Vida mecánica, mínima

20.000.000 Maniobras

Fuerza de accionamiento

9 N

Apertura de contactos

2 x 3.5 mm

Velocidad de accionamiento

60 mm/min

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conexionado por tornillos

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Condiciones ambientales

Protección

IP40

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

500 V

Resistencia al impulso de sobretensión

6 kV

Grado de polución según VDE 0100

3

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

1 A

Principio de conmutación

slow action with self-cleaning contacts

Cadencia

5.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Silver (AgNi 15)

Diagrama de recorridos de contacto


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/3/2025 07:10