schmersal_s_icon.png

TS 232-20-I-2888

Varenummer: 133033073

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Skrueforbindelse
  • Plast bryterhus

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

TS 232-20-I-2888

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

133033073

EAN (European Article Number)

8905236100352

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Materiale for deksel

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Plungermateriell

Stainless steel (V2A)

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall lukkere

2

Mekaniske data

Betjeningselement

Nok

Mekanisk levetid, minimum

20 000 000 bevegelser

Aktiviseringskraft

9 N

Contact opening

2 x 3.5 mm

Aktueringshastighet

60 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skruetilslutning

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP40

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Forurensningsgrad iht. VDE 0100

3

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Bryteprinsipp

slow action with self-cleaning contacts

koplingsfrekvens

5 000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Silver (AgNi 15)

Brytervandringsdiagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 03.04.2025, 19:04