schmersal_s_icon.png

TS 232-20-I-2888

Artikelnummer: 133033073

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • galvanisch getrennte Kontaktbrücken
  • Schraubanschluss
  • Kunststoffgehäuse

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

TS 232-20-I-2888

Artikelnummer (Bestellnummer)

133033073

EAN (European Article Number)

8905236100352

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff des Gehäusedeckels

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff des Stößels

Edelstahl (V2A)

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Schließer

2

Mechanische Daten

Betätigungselement

Druckbolzen

Mechanische Lebensdauer, minimum

20.000.000 Schaltspiele

Betätigungskraft

9 N

Kontaktöffnungsweite

2 x 3,5 mm

Betätigungsgeschwindigkeit

60 mm/min

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur

-30 ... +80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltprinzip

Schleichschaltung mit Reibkontakten

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber (AgNi 15)

Schaltwegdiagramm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.08.2025, 06:45