TS 232-20-I-2888
品番:
133033073
- ネジ端子式
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
Product type description |
TS 232-20-I-2888 |
部品番号(注文番号) |
133033073 |
EAN(欧州部品番号) |
8905236100352 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000030 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000030 |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
カバーの材質 |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
プランジャー 材質 |
Stainless steel (V2A) |
一般データ - 仕様
NO接点の数 |
2 |
機械的データ
動作エレメント |
プランジャー |
機械的寿命、最小 |
20,000,000 操作 |
作動力 |
9 N |
Contact opening |
2 x 3.5 mm |
作動速度 |
60 mm/min |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
環境条件
保護等級 |
IP40 |
使用周囲温度 |
-30 ... +80 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
汚染度 |
3 |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
スイッチ原理 |
slow action with self-cleaning contacts |
開閉頻度 |
5,000 /h |
接点材質、電気的 |
Silver (AgNi 15) |
言語フィルター
データシート
Datasheet (provisional PDF)
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Switch travel diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/04/09 14:57