TS 232-20-I-2888
Artikelnummer:
133033073
TS 232-20-I-2888
Artikelnummer:
133033073
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- galvaniserede adskilte kontaktbroer
- Skrueforbindelse
- Kunstof hus
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
TS 232-20-I-2888 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
133033073 |
EAN (European Article Number) |
8905236100352 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Materiale til dækslet |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Stempelmateriale |
Stainless steel (V2A) |
Generelle data - egenskaber
Antal blænder |
2 |
Mekaniske data
Aktuator |
Aktuator |
Mekanisk levetid, minimum |
20.000.000 koblinger |
Aktuator kraft |
9 N |
Kontakt åbning |
2 x 3.5 mm |
Aktiveringshastighed |
60 mm/min |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrue terminaler |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP40 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
500 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1 A |
Koblingsprincip |
slow action with self-cleaning contacts |
Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Silver (AgNi 15) |
Sprog filter
Datablad
Dataark (midlertidig pdf)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram over afbrydervandring
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2025 21.15