ACTIONNEUR AZ 335/355-B6
ACTIONNEUR AZ 335/355-B6
- Convient très bien pour protecteurs pivotants
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
ACTIONNEUR AZ 335/355-B6 |
Référence d’article (n° de commande) |
101150805 |
EAN (European Article Number) |
4030661287867 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
44 g |
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min. |
100 mm |
Actionneur |
mobile |
Remarque
Remarque (en général) |
L'axe de rotation de la charnière doit être 52,7 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 100 mm Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 100 mm sur le côté fin et 100 mm, sur le côté large de l'actionneur au moyen d'une clef à six pans mâle 2 mm (A ou B) Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 100 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/03/2025 13:46