schmersal_s_icon.png

ACTUADOR AZ 335/355-B6

Número de artículo: 101150805

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Particularmente adecuado para puertas pivotantes
  • Para radios de accionamiento muy pequeños

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZ 335/355-B6

Número de artículo (Nº artículo)

101150805

EAN (European Article Number)

4030661287867

Propiedades Globales

Peso bruto

44 g

Datos mecánicos

Radio de actuación, mínima

100 mm

Actuador

flexible

Nota

Nota (en general)

Oś zawiasu powinna znajdować się 52,7 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 100 mm

Promień najazdu aktywatora regulowany za pomocą klucza do śrub o gnieździe sześciokątnym o rozwartości 2 mm (A i B), minimum 100 mm w poprzek aktywatora i 100 mm wzdłuż aktywatora

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 100 mm

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 23/12/2024 19:50