NØKKEL AZ 335/355-B6
NØKKEL AZ 335/355-B6
- Spesielt egnet for hengslede vern
- For svært små aktiveringsradier
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
NØKKEL AZ 335/355-B6 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101150805 |
EAN (European Article Number) |
4030661287867 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
44 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
100 mm |
Nøkkel |
fleksibel |
Note
Note (General) |
Akselen på hengselet bør være 52,7 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 100 mm Aktiveringsradius kan justeres med en unbrakonøkkrel NV 2 mm (A eller B) til minimum 100 mm på den smale siden og 100 mm på den brede siden av aktivatoren. På hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 100 mm |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.03.2025, 09:07