NYCKEL AZ 335/355-B6
NYCKEL AZ 335/355-B6
- Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
- För väldigt små aktiveringsradier
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
NYCKEL AZ 335/355-B6 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101150805 |
EAN (European Article Number) |
4030661287867 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
44 g |
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum |
100 mm |
Nyckel |
flexibel |
Note
Note (General) |
Gångjärnets axel skall vara 52,7 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 100 mm Aktiveringsradien kan justeras minimum 100 mm vid 90° mot aktiveringsorganets plan och minimum 100 mm, i linje med aktiveringsorganets plan med en sexkantsnyckel 2 mm (A resp. B). minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar vid 90 mot aktiveringsorganets plan 100 mm |
Språk filter
Datablad
Montage och anslutningsanvisningar
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-03-22 00:13