BETAETIGER AZ 335/355-B6
BETAETIGER AZ 335/355-B6
- besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
- für sehr kleine Betätigungsradien
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
BETAETIGER AZ 335/355-B6 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101150805 |
EAN (European Article Number) |
4030661287867 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
44 g |
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum |
100 mm |
Betätiger |
beweglich |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 52,7 mm müssen eine Ebene bilden kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 100 mm Betätigungsradius einstellbar bis minimal 100 mm über die schmale Seite und 100 mm, über die breite Seite des Betätigers mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2 mm (A bzw B) kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 100 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Maßzeichnung Betätiger
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.12.2024, 03:04