ACTUATOR AZ 335/355-B6
ACTUATOR AZ 335/355-B6
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
- Voor zeer kleine bedieningsradii
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
ACTUATOR AZ 335/355-B6 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101150805 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661287867 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
44 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
100 mm |
Bedieningssleutel |
beweeglijk |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 52,7 mm moeten een vlak vormen Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 100 mm Bedieningsradius instelbaar tot minimaal 100 mm aan de smalle kant en 100 mm aan de brede kant van de bedieningssleutel met een zeskantsleutel SW 2 mm (A of B) Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 100 mm |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/07/2024 20:01