schmersal_s_icon.png

AZIONATORE AZ 335/355-B6

Codice prodotto: 101150805

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza girevoli
  • Per raggi di azionamento molto piccoli

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

AZIONATORE AZ 335/355-B6

Codice articolo (codice d'ordine)

101150805

EAN (European Article Number)

4030661287867

Dati generali

Peso lordo

44 g

Dati meccanici

Raggio di azionamento, minimo

100 mm

Azionatore

mobile

Osservazioni

Nota (generale)

L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 52,7 mm devono formare un piano

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 100 mm

Raggio di azionamento regolabile fino a min. 100 mm sul lato stretto e 100 mm sul lato largo dell'azionatore con una chiave a brugola SW 2 mm (A ovvero B)

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 100 mm


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 21.11.2024, 20:30