schmersal_s_icon.png

ATUADOR AZ 335/355-B6

Código do item: 101150805

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Particularmente apropriado para proteções articuladas
  • Para raios de atuação pequenos

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

ATUADOR AZ 335/355-B6

Número de artigo (Número de encomenda)

101150805

EAN (European Article Number)

4030661287867

Propriedades globais

Peso bruto

44 g

Dados mecânicos

Raio mínimo do atuador

100 mm

Atuador

flexível

Orientação

Orientação (geral)

O eixo da dobradiça deve ser 52,7 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 100 mm

Raio de atuação ajustável usando uma chave allen 100 mm A/F (a e b), mínimo de100 mm a 90  em relação ao plano do atuador, e mínimo de SW 2 mm, alinhado com o plano do atuador

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 100 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 20/03/2025 13:53