操动件 AZ 335/355-B6
项目编号:
101150805
- 特别适合铰链门
- 非常小的操动半径
订货数据
注(输送能力) |
不支持! |
型号 |
操动件 AZ 335/355-B6 |
商品编号(订购编号) |
101150805 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661287867 |
总体数据
毛重 |
44 g |
机械参数
操动半径,最小 |
100 mm |
操动件 |
可调 |
注意
注(通用) |
铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面52.7 mm 处的平面内。 铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为100 mm 使用六角扳手AF 2 mm(A或B),可将操动半径通过操动件的窄边调节至最小100 mm,通过宽边调节至100 mm。 操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 100 mm |
语言条件
数据表
安装和接线说明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 操动件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/3/20 上午6:15