AKTUATOR AZ 335/355-B6
AKTUATOR AZ 335/355-B6
- Særligt passende til hængslede afskærmninger
- Til meget små aktiveringsradius
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
AKTUATOR AZ 335/355-B6 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101150805 |
EAN (European Article Number) |
4030661287867 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
44 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
100 mm |
Aktuator |
bevægelig |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Hængslets akse bør være 52,7 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau. mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 100 mm Aktuatorradius justerbar indtil mindst 100 mm hen over den smalle side, og 100 mm hen over den brede side af aktuatoren, med en Unbrakoknøgle 2 mm (hhv. A og B) mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 100 mm |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.07.2024 20.21