アクチュエーター AZ 335/355-B6
品番:
101150805
- ヒンジ式ガードに最適
- 作動半径が非常に小さい場合
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
アクチュエーター AZ 335/355-B6 |
部品番号(注文番号) |
101150805 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661287867 |
一般データ
総重量 |
44 g |
機械的データ
動作半径、最小 |
100 mm |
アクチュエーター |
柔軟な |
Note
Note (General) |
The axis of the hinge must be 52.7 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 100 mm Actuating radius adjustable to minimum 100 mm via the narrow edge and 100 mm via the wide edge of the actuator with a hexagonal key wrench AF 2 mm (A or B) mm minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 100 mm |
言語フィルター
データシート
Mounting and wiring instructions
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/12/24 2:35