schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 335/355-B6

Tuotenumero: 101150805

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Sopii erityisesti saranallisiin suojuksiin
  • Erittäin pienille toimintasäteille

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

ACTUATOR AZ 335/355-B6

Tuotenumero (tilausnumero)

101150805

EAN (European Article Number)

4030661287867

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

44 g

Mekaaniset tiedot

Toimintasäde, minimi

100 mm

Vastakappale

joustava

Huomautus

Note (General)

The axis of the hinge must be 52.7 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 100 mm

Actuating radius adjustable to minimum 100 mm via the narrow edge and 100 mm via the wide edge of the actuator with a hexagonal key wrench AF 2 mm (A or B) mm

minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 100 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.1.2025 16.07