AKTYWATOR AZ 335/355-B6
AKTYWATOR AZ 335/355-B6
- nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
- Dla bardzo małych kątów najazdu
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
AKTYWATOR AZ 335/355-B6 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101150805 |
EAN (European Article Number) |
4030661287867 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
44 g |
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum |
100 mm |
aktywator |
elastyczny |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Oś zawiasu powinna znajdować się 52,7 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 100 mm Promień najazdu aktywatora regulowany za pomocą klucza do śrub o gnieździe sześciokątnym o rozwartości 2 mm (A i B), minimum 100 mm w poprzek aktywatora i 100 mm wzdłuż aktywatora minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 100 mm |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcje montażu i okablowania
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Aktywator
Rysunek wymiarowy Aktywator
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.03.2025, 08:34