schmersal_s_icon.png

TS 232-20-I-2888

Numéro d'article: 133033073

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • galvanically separated contact bridges
  • Screw connection
  • Thermoplastic enclosure

Ordering data

Product type description

TS 232-20-I-2888

Article number (order number)

133033073

EAN (European Article Number)

8905236100352

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Material of the housing cover

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Plunger material

Stainless steel (V2A)

General data - Features

Number of normally open (NO)

2

Mechanical data

Actuating element

Poussoir

Mechanical life, minimum

20 000 000 Operations

Actuating force

9 N

Contact opening

2 x 3.5 mm

Actuating speed

60 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Termination

Bornes à vis

Cable section, maximum

2,5 mm²

Ambient conditions

Degree of protection

IP40

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching principle

slow action with self-cleaning contacts

Maximale Schalthäufigkeit

5 000 /h

Material of the contacts, electrical

Silver (AgNi 15)

Diagramme des contacts


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 02/05/2025 06:58